หินถ้วยสีขาว WA 4”x3”(1-1/4”,1",3/4",5/8”,1/2”) 46K SUMO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[เหมาะสำหรับ]
- งานเจียรสแตนเลส เหล็กไฮสปีด (HSS) เหล็กแข็ง ลับคมมีด
[วิธีใช้]
- ใช้ในงานประเภทขัดวัสดุแข็ง เช่น คาร์ไบด์ ทังสเตน ไทเทเนียม ทองแดง ทองเหลือง อโลหะ
[คำเตือน]
- ควรเคลื่อนย้ายหินเจียรด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้หล่น กระแทกกับของแข็งหรือของมีคม
- ควรตรวจสอบหินเจียรว่ามีรอยร้าวหรือไม่ก่อนใช้งาน
- ควรตรวจสอบความเร็วของรอบเครื่องว่าเหมาะสมกับหินเจียรหรือไม่
- ไม่ควรติดตั้งหินเจียรโดยการฝืน หรือดัดแปลงขนาดของรูกลาง
- ควรตั้งระยะระหว่างชิ้นงานกับหินเจียรให้เหมาะสม ไม่ควรห่างเกิน 1/8 นิ้ว
- ควรมีฝาครอบปิดหินเจียรป้องกันการแตกกระจายของหิน ฝาครอบควรมีช่องเปิดสำหรับหินเจียร
- ฝาครอบควรห่างจากหินเจียรเกิน 1 นิ้ว หรือเกือบ 1 นิ้ว และควรเปิดลิ้นช่องหินให้เหมาะสม
- ไม่ควรใช้ด้านข้างของหินเจียร เพราะอาจทำให้หินแตกได้
- ควรเลือกใช้หินเจียรให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการเจียร
- ควรใช้หินเจียรกับเครื่องจักรที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน
- ควรใช้อุปกรณ์กันตา ระบบหายใจ และ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
ภาพรวมสินค้า
- หินถ้วยสีขาว WA คมตัดแข็งแต่เปราะ จะเปราะและแตกง่ายกว่า 25A และ 32A
- ทำให้ชิ้นงานได้ค่าพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำ และได้ความหยาบผิวที่ดี
- เหมาะสำหรับงานเจียรสแตนเลส เหล็กไฮสปีด และลับคมมีด
- หินเจียรสแตนเลส เหล็ก 4 × 3 นิ้ว
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ABGWCWWH0403046K |
| เบอร์ | WA 46K |
| ขนาด | 4 × 3 นิ้ว |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 6700 รอบ/นาที |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 × 3 นิ้ว |
| เจาะ | 1-1/4, 1, 3/4, 5/8, 1/2 นิ้ว H |