เกจวัดอุณหภูมิ 3" รุ่น TB310-120C SUMO ออกล่าง

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-120 องศา หรือ 248 ฟาเรนไฮต์ เกลียว BSPT 1/2" (4หุน)

    ภาพรวมสินค้า

    • สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-120 °C หรือ 248 °F
    • โครงสร้างทำจากโลหะสแตนเลส 304 แบบเกลียวออกล่างจึงไม่ทำให้เกิดสนิม
    • หน้าปัดและเข็มชี้วัดอุณหภูมิ ทำจากอลูมิเนียม
    • สามารถปรับตั้งค่าเข็มวัดอุณหภูมิได้ที่ปุ่ม Reset ด้านล่างเกจ กรณีเข็มแสดงค่าไม่ตรงกับค่าจริง
    • ใช้งานในอุตสาหกรรมหนักที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมทางทะเล โรงงานไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบของเตาอบ เป็นต้น
    • เฟืองด้านในทำจากเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน
    • เลนส์หน้าปัดทำจากกระจก
    • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าGMBTSUTB310120C
    รุ่นTB310-120C
    วัสดุโครงสร้างสแตนเลส 304
    วัสดุหน้าปัดอลูมิเนียม
    วัสดุเลนส์กระจก
    หน้าปัด3 นิ้ว
    ช่วงวัด0-120 °C / 248 °F
    เกลียวBSPT 1/2 นิ้ว (4 หุน)
    ข้อต่อออกล่าง
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
    เกจวัดอุณหภูมิ 3" รุ่น TB310-120C SUMO ออกล่าง | SUMO | MISUMI ประเทศไทย