เกจวัดอุณหภูมิ 4" รุ่น TC420-200C SUMO ออกหลัง

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-200 องศา หรือ 400 ฟาเรนไฮต์ เกลียว BSPT 1/2" (4หุน)
ภาพรวมสินค้า
- สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-200 °C หรือ 400 °F
- โครงสร้างทำจากโลหะสแตนเลส 304 แบบเกลียวออกหลังจึงไม่ทำให้เกิดสนิม
- หน้าปัดและเข็มชี้วัดอุณหภูมิ ทำจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับตั้งค่าเข็มวัดอุณหภูมิได้ที่ปุ่ม Reset ด้านล่างเกจ กรณีเข็มแสดงค่าไม่ตรงกับค่าจริง
- ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ อากาศ อุณหภูมิเตาอบ หรือเตาเผาต่างๆ เป็นต้น
- เฟืองด้านในทำจากเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน
- เลนส์หน้าปัดทำจากกระจก
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | GMBTSUTC420200C |
| รุ่น | TC420-200C |
| วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส 304 |
| วัสดุหน้าปัด | อลูมิเนียม |
| วัสดุเลนส์ | กระจก |
| หน้าปัด | 4 นิ้ว |
| ช่วงวัด | 0-200 °C / 400 °F |
| เกลียว | BSPT 1/2 นิ้ว (4 หุน) |
| ข้อต่อ | ออกหลัง |