เกจวัดอุณหภูมิ 4" รุ่น TC430-300C SUMO ออกหลัง

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-300 องศา หรือ 570 ฟาเรนไฮต์ เกลียว BSPT 1/2" (4หุน)
ภาพรวมสินค้า
- สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-300 °C หรือ 570 °F
- โครงสร้างทำจากโลหะสแตนเลส 304 แบบเกลียวออกหลัง
- หน้าปัดและเข็มชี้วัดอุณหภูมิ ทำจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับตั้งค่าเข็มวัดอุณหภูมิได้ที่ปุ่ม Reset ด้านล่างเกจ กรณีเข็มแสดงค่าไม่ตรงกับค่าจริง
- เฟืองด้านในทำจากเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | GMBTSUTC430300C |
| รุ่น | TC430-300C |
| วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส 304 |
| วัสดุหน้าปัด | อลูมิเนียม |
| วัสดุเลนส์ | กระจก |
| หน้าปัด | 4 นิ้ว |
| ช่วงวัด | 0-300 °C / 570 °F |
| เกลียว | BSPT 1/2 นิ้ว (4 หุน) |
| ข้อต่อ | ออกหลัง |