โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10" รุ่น 2118 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โต๊ะเลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว รุ่น 2118 SUMO กำลัง 1800 W ความเร็วรอบใบเลื่อย 5000 RPM ปรับองศาได้ตั้งแต่ 45-90° ตัดลึกสุด 85 มม.
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานตัด งานช่างไม้ทั่วไป
- สามารถปรับองศาใบเลื่อยได้ระหว่าง 45-90°
- ตัดชิ้นงานได้ลึก 85 มม. ในมุมตั้งฉาก 90°
- ตัดชิ้นงานได้ลึก 65 มม. ในมุมตั้งฉาก 45°
- ออกแบบมาเพื่อให้งานตัดทำงานได้อย่างเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ
- มีปุ่มสวิตช์เปิด/ปิดแบบนิรภัย เพื่อความปลอดภัย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 2118 |
| รุ่น | 2118 |
| กำลังไฟฟ้า | 1800 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ขนาดโต๊ะ | 642 × 487 × 28 มม. |
| พื้นที่วางชิ้นงานด้านข้าง 2 ข้าง | 642 × 225 × 28 มม. |
| น้ำหนัก | 21 กก. |