ชุดเครื่องเจียรแม่พิมพ์แกน 3mm รุ่น 958 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดเครื่องเจียรแม่พิมพ์แกน 3 มม. รุ่น 958 SUMO 140 W ความเร็วรอบ 33000 RPM สำหรับงานขนาดเล็ก
ภาพรวมสินค้า
- ชุดเครื่องเจียรแม่พิมพ์แกน 3 มม. รุ่น 958 เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก เช่น งานประดิษฐ์ ตกแต่งหิน กระจก จิวเวอรี่ งานแกะสลัก ฯลฯ
- สามารถปรับความเร็วรอบได้
- ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูงสุด Class N ทนความร้อนได้ 200°C
- ฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ 4000 โวลต์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 958 |
| รุ่น | 958 |
| ความเร็วรอบ | 33000 รอบ/นาที |
| ขนาดแกน | Ø3 มม. |
| อุปกรณ์เสริม | 190 ชิ้น |
| ขนาดสายอ่อน | 1 ม. |