เครื่องเจียร 4" ไร้สาย ไร้แปรงถ่าน รุ่น AG2004 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว รุ่น AG2004 SUMO ไร้แปรงถ่าน 21 V 4.0 Ah DUTY CYCLE 100% 1400 W แรงที่สุดในเครื่องเจียร 4” ความเร็วรอบสูงสุด 8500 RPM
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว รุ่น AG2004
- มาพร้อมแบตเตอรี่ Li-ion อัจฉริยะ และแท่นชาร์จพร้อมใช้งาน
- แบตเตอรี่ มีโหมดอัจฉริยะ 5 โหมด
- ระบบป้องกันการชาร์จเกินและคลายประจุเกิน
- ระบบสั่งตัดวงจรเมื่อพบกระแสลัดวงจร
- ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน
- ระบบแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติ
- การควบคุมระบบส่วนกลางผ่านโปรโตคอล
- โล่บังปรับตำแหน่งได้ง่าย บังสะเก็ดไฟได้ตรงจุด ออกแบบมาให้ปรับหมุนได้ตามหน้างาน
- มีเซฟตี้ครบ ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในการทำงาน
- มีไฟ LED แสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่
- ระบบความปลอดภัย Kick-back Function (ป้องกันการสะบัดกลับ)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | AG2004 |
| รุ่น | AG2004 |
| กำลัง | 1400 วัตต์ |
| ความเร็วรอบขณะหมุน | 4500 - 8500 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟฟ้า | 21 โวลต์ |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 21 โวลต์ 4.0 Ah |
| มอเตอร์ | ไร้แปรงถ่าน (Brushless) |