เครื่องเจียรคอยาว รุ่น 915 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรคอยาว 5 นิ้ว รุ่น 915 SUMO 750 W ความเร็วรอบสูงสุด 4800 RPM สายไฟยาว 2.5 m
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานทำแม่พิมพ์ การหล่อแบบฉีด การหล่อขึ้นรูป งานแต่งลายหรือเจียรในเครื่องมือและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
- ใช้งานได้ทั้งเจียรแต่งรอยเชื่อมภายในและภายนอกท่อขนาดใหญ่ และเจียรแต่งผิวสแตนเลส
- ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
- มีระบบ Grounding ป้องกันไฟดูดและไฟช็อต
- ใช้ได้กับไฟบ้านทั่วไป
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 915 |
| รุ่น | 915 |
| มอเตอร์กำลัง | 750 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 4800 รอบ/นาที |
| ใช้ได้กับไฟบ้าน | 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ |
| ความยาวสายไฟ | 2.5 ม. |
| น้ำหนัก | 5.5 กก. |