เครื่องเจียร 4" รุ่น 599 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 นิ้ว รุ่น 599 SUMO 1200 W ความเร็วรอบ 11000 RPM สวิตช์หลัง ควบคุมการเปิดปิด สายไฟยาว 2 เมตร
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานเจียรตกแต่งชิ้นงาน ขัดผิวงาน ตัดชิ้นงาน ตัวเครื่องขนาดเล็ก จับถือได้สะดวกกระชับมือ
- มอเตอร์ เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก รุ่น 599 เป็นมอเตอร์ลวดทองแดงแท้ อาบน้ำยาเกรดสูงสุด Class N ทนความร้อนได้สูงถึง 200°C
- เปลี่ยนใบง่ายเพียงกดปุ่มล็อคแกน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 599 |
| รุ่น | 599 |
| มอเตอร์กำลัง | 1200 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 11000 รอบ/นาที |
| แปรงถ่าน | 6 × 11 × 15 มม. |
| เกลียวแกนเพลา | M10 × 1.5 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |