เครื่องเจียร 9" รุ่น 5925 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียร 9 นิ้ว รุ่น 5925 SUMO แรงบิดสูงสุด เต็มกำลัง 3000 W ความเร็วรอบ 6600 RPM สายไฟยาว 2 เมตร
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานเจียรตกแต่งชิ้นงาน ขัดผิวงาน ตัดชิ้นงาน
- เครื่องเจียร 9 นิ้ว มอเตอร์ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูงสุด Class N ทนความร้อนได้ถึง 200°C
- ตัวเครื่องมีฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ 4000 โวลต์ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- ตัวเครื่องเจียรขนาดเล็ก จับถือได้สะดวกกระชับมือ
- สามารถเปลี่ยนข้างได้ตามต้องการ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 5925 |
| รุ่น | 5925 |
| กำลังสูงสุด | 3000 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 6600 รอบ/นาที |
| ขนาดเกลียวจับมือข้าง | M12 × 1.75 มม. |