เครื่องเจียร 4" รุ่น 588 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรขนาดเล็ก 4 นิ้ว รุ่น 588 SUMO 950 W ความเร็วรอบ 11000 RPM สายไฟยาว 2 เมตร มีสวิตช์เซฟตี้ด้านล่าง
ภาพรวมสินค้า
- ควบคุมการ เปิด/ปิด แบบบีบหยุดทำงานต่อเมื่อปล่อยมือ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- เครื่องเจียรขนาดเล็ก 4 นิ้ว รุ่น 588 มาพร้อมมอเตอร์ทองแดงแท้ ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูงสุด Class N ทนความร้อนถึง 200°C
- เปลี่ยนใบง่ายเพียงกดปุ่มล็อคแกน
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กจับถือสะดวกกระชับมือ น้ำหนักเบาใช้งานง่าย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 588 |
| รุ่น | 588 |
| กำลัง | 950 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 11000 รอบ/นาที |
| แปรงถ่าน | 6 × 10 × 15 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |