เครื่องเจียร 4" รุ่น 584 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว รุ่น 584 SUMO 850 W สวิตซ์หลัง ความเร็วรอบ 11000 RPM สายไฟ 2 เมตร
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานเจียรตกแต่งชิ้นงาน ขัดผิวงาน ตัดชิ้นงาน
- เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว รุ่น 584 มอเตอร์ทองแดงแท้ อาบน้ำยาเกรดสูงสุดเคลือบผง "พาวเดอร์วานิช" เพิ่มความทนทาน มีฉนวนป้องกัน 2 ชั้น อายุการใช้งานยาวนาน
- สวิตซ์หลังเกรดสูง หน้าสัมผัสใช้งานได้มากกว่าแสนครั้ง
- เปลี่ยนใบง่ายเพียงกดปุ่มล็อคแกน
- ตัวเครื่องขนาดเล็กจับถือได้สะดวกกระชับมือ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 584 |
| รุ่น | 584 |
| มอเตอร์กำลัง | 850 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 11000 รอบ/นาที |
| แปรงถ่าน | 6 × 9 × 16 มม. |
| ขนาดเกลียวจับมือข้าง | M10 × 1.5 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |