เครื่องเจียร 4" รุ่น 574 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียร 4 นิ้ว รุ่น 574 SUMO 750 W ความเร็วรอบ 11000 RPM ฉนวนป้องกัน 2 ชั้น สวิตซ์เปิดปิดด้านหลัง
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเจียร 4 นิ้ว รุ่น 574
- มอเตอร์ทองแดงแท้ อาบน้ำยาเกรดสูงสุด เคลือบด้วยผงฟิลคอยล์ เคลือบด้วย "พาวเดอร์วานิช"
- มีฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหากมีเศษเหล็กมาเกาะ
- เปลี่ยนใบง่ายด้วยปุ่มล็อคแกน
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จับถือสะดวกกระชับมือ ใช้งานง่าย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 574 |
| รุ่น | 574 |
| กำลัง | 750 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 11000 รอบ/นาที |
| แปรงถ่าน | 6 × 9 × 13 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |