เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูงไร้สาย รุ่น CPC777-3 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูง ไร้สาย รุ่น CPC777-3 SUMO 20 V บาร์โซ่ 8 นิ้ว แบบ 34 T มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 2.0 Ah
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้สูงหรือพุ่มไม้สูง
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลภาวะขณะใช้งาน
- ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 นาที / 2.0 Ah
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | CPC777-3 |
| รุ่น | CPC777-3 |
| แรงดันไฟฟ้า | 20 โวลต์ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 2.0 Ah |
| ความยาวโซ่ | 640 มม. |
| ฟันโซ่ | 34 ฟัน |
| ความเร็วโซ่ | 8 ม./วินาที |
| ขนาดเครื่อง | 210 × 10 × 12 ซม. |