เครื่องเป่าลมร้อน รุ่น HG1600 SUMO

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปืนเป่าลมร้อน รุ่น HG1600 SUMO 240 V 1600 W ปริมาณลมสูงสุด 500 L/min อุณหภูมิสูงสุด 500°C

    ภาพรวมสินค้า

    • เหมาะสำหรับงานลอกสี เคลือบเงา การตัดแต่งรูปทรง การเชื่อม การหดด้วยลมร้อน งานอะคริลิก งานเชื่อมสายไฟฟ้า ห่อพลาสติกฟิล์มหด เป่าฟิล์มกระจกรถยนต์ ฯลฯ
    • ปืนเป่าลมร้อน รุ่น HG1600
    • ปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับ
    • หัวเป่าลมร้อนให้ลมแรงสม่ำเสมอ
    • ใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการโอเวอร์ฮีต และระบบระบายความร้อนด้านหลัง
    • ได้มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป (มาตรฐาน CE)

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าHG1600
    รุ่นHG1600
    กำลังไฟฟ้า1600 วัตต์
    แรงดันไฟฟ้า220 - 240 โวลต์
    ระดับอุณหภูมิ350 / 500 °C
    ปริมาณลมสูงสุด500 ลิตร/นาที