เครื่องเชื่อมพลาสติก รุ่น HA1600 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเชื่อมพลาสติก รุ่น HA1600 SUMO มอเตอร์ 1600 W ปรับอุณหภูมิความร้อนได้ 20-650 °C อัตราการไหลของลม 230 L/min
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเชื่อมพลาสติก รุ่น HA1600 ปรับระดับอุณหภูมิความร้อนได้
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุ PA66 ทนความร้อนได้ถึง 280 °C
- เครื่องเชื่อมพลาสติกออกแบบให้สามารถกระจายความร้อนได้ดี ไม่ร้อนแม้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | HA1600 |
| รุ่น | HA1600 |
| มอเตอร์กำลังสูงสุด | 1600 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ | 50 เฮิรตซ์ |
| ระดับอุณหภูมิ | 20 - 650 °C |
| อัตราการไหลของลม | 230 ลิตร/นาที |