ไขควงกระแทกไร้สาย 2 หุน รุ่น IS1601 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไขควงกระแทกไร้สาย 2 หุน 16 V DUTY CYCLE 100% แรงบิดสูงสุด 200 N.m เจาะได้ทั้งเหล็กและไม้ ความเร็วรอบสูงสุด 2500 RPM อัตรากระแทกสูงสุด 3600 IPM
ภาพรวมสินค้า
- มาพร้อมระบบ AI Function อัจฉริยะ 3 โหมด และ Pulse Mode ที่ช่วยควบคุมแรงขัน ลดแรงสะบัด
- มอเตอร์ Brushless แท้ ลวดทองแดงเกรดที่ดีที่สุด
- เฟืองเกียร์เกรดพรีเมียม แม่นยำ แรงเสียดทานต่ำ ทนแรงบิดได้สูง
- ตัวเครื่องผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ ทนความร้อนไม่หดตัว
- มาพร้อมแบตเตอรี่ Li-ion 16 โวลต์ 2.0 Ah คุณภาพสูง ความจุเต็ม ผลิตจากโรงงานชั้นนำระดับโลก
- FAST CHARGER แท่นชาร์จ 2 แอมแปร์ ชาร์จเต็มเร็ว 1 ชม.
- กล่องออกแบบพิเศษวางต่อซ้อนกันได้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ แข็ง ทนทาน ไม่แตกง่าย
- ผ่านมาตรฐาน มอก. แท้ ตรวจสอบได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | IS1601 |
| แบตเตอรี่ | Li-ion 16 โวลต์ 2.0 Ah |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 1000 / 1800 / 2500 รอบ/นาที |
| อัตราการกระแทกสูงสุด | 150 / 2900 / 3600 IPM |