สว่านกระแทกไร้สาย Heavy weight รุ่น HDD2160 SUMO

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สว่านกระแทกไร้สาย 3 ระบบ 21 V 2.0 Ah รุ่น HDD2160 DUTY CYCLE 100% 160 N.m Heavyweight 3in1 เจาะ ขัน กระแทก

    ภาพรวมสินค้า

    • มีระบบป้องกันการสะบัดกลับ (Kick-back function) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
    • มอเตอร์ Brushless แท้ ลวดทองแดงเกรดที่ดีที่สุด
    • เฟืองเกียร์เกรดพรีเมียม แม่นยำ แรงเสียดทานต่ำ ทนแรงบิดได้สูง
    • ตัวเครื่องผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ ทนความร้อนไม่หดตัว
    • FAST CHARGER 4.5 แอมแปร์ แท่นชาร์จ ชาร์จเต็มเร็วใน 1 ชม.
    • กล่องออกแบบพิเศษวางต่อซ้อนกันได้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ แข็ง ทนทาน ไม่แตกง่าย
    • ผ่านมาตรฐาน มอก. แท้ ที่สามารถตรวจสอบได้

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าHDD2160
    ความเร็วรอบสูงสุด500 / 2100 รอบ/นาที
    อัตราการกระแทกสูงสุด7500 / 31500 IPM
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    HDD2160 | สว่านกระแทกไร้สาย Heavy weight รุ่น HDD2160 SUMO | SUMO | MISUMI ประเทศไทย