สว่านกระแทกไร้สาย 4 หุน รุ่น CD777 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านกระแทกไร้สาย 4 หุน รุ่น CD777 SUMO แรงบิดสูง 50 N.m แรงดันไฟฟ้า 20 V ความจุ 2.0 Ah ขนาดหัวจับ 13 มม.
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับขันสกรู ขันน็อต เจาะกระแทก เจาะเหล็ก หรือไม้ และอิฐ หรือปูน
- สว่านกระแทกไร้สาย ใช้งานได้ 3 ระบบ เจาะ กระแทก ขันสกรู
- ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุเอ็นจิเนียริ่งพลาสติก แข็งแรงทนทาน ไม่ลามไฟ ทนความร้อนได้สูง
- ปุ่มเลื่อนควบคุม เดินหน้า/ถอยหลัง/ล็อค
- ปุ่มกดด้ามจับเสริมปรับได้ตามความถนัด ซ้าย-ขวา
- มีไฟ LED ช่วยส่องสว่างสำหรับทำงานในที่มืด
- มาพร้อมแบต Li-ion ความจุ 2.0 Ah
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | CD777 |
| รุ่น | CD777 |
| แบตเตอรี่ | Li-ion ความจุ 2.0 Ah 20 โวลต์ |
| ความเร็วรอบ | 0-440 / 0-1650 รอบ/นาที |
| น้ำหนัก | 1.9 กก. |