บล็อคไฟฟ้าดิจิตัล รุ่น IW1200 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บล็อกไฟฟ้า 4 หุน รุ่น IW1200 SUMO แรงดันไฟฟ้า 220 V กำลังไฟฟ้า 1050 W แรงบิดสูงสุด 500 N.m ความเร็วรอบ 2200 RPM
ภาพรวมสินค้า
- หัวบล็อกแบบสี่เหลี่ยมขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว) สำหรับใช้งานทั่วไป
- มาพร้อมจอดิจิทัลเพื่อแสดงและตั้งค่าแรงบิดให้เหมาะกับขนาดน็อต/สกรู
- มีระบบคลัตช์เพิ่มความปลอดภัย
- ใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยคลัตช์ และฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ที่ผ่านการทดสอบระดับ 4000 โวลต์
- น้ำหนักเพียง 4.2 กก. ช่วยให้พกพาได้อย่างสะดวก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | IW1200 |
| รุ่น | IW1200 |
| กำลังไฟฟ้า | 1050 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 2200 รอบ/นาที |
| แรงบิดขันเข้าสูงสุด | 150-350 N.m |
| แรงบิดขันออกสูงสุด | 500 N.m |
| ความยาวสาย | 190 ซม. |
| น้ำหนัก | 4.2 กก. |