เครื่องขัดขนแกะ 7" รุ่น 1801 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดขนแกะ 7 นิ้ว รุ่น 1801 SUMO 950 W ระบบ RO ความเร็วรอบสูงสุด 2100 RPM ขนาดกะทัดรัด ควบคุมง่าย
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องขัดขนแกะ 7 นิ้ว สำหรับขัดเงาขัดเตรียมชิ้นงานก่อนการทำสี หรือการขัดผิวงานเพื่อเก็บงาน
- เครื่องขัดขนแกะ 7 นิ้ว รุ่น 1801 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ช่วยให้ควบคุมได้ง่าย และลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
- ด้ามจับเสริมเปลี่ยนได้ตามความถนัดซ้าย-ขวา
- เลือกความเร็วได้ด้วยสวิตช์
- ควบคุมความเร็วคงที่ด้วยระบบไฟฟ้า ทำให้ความเร็วคงที่และสม่ำเสมอ มีปุ่มล็อคสวิตซ์ สำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 1801 |
| รุ่น | 1801 |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 2100 รอบ/นาที |
| ข้อต่ออแดปเตอร์ | ทองเหลือง 16 มม., 5/8 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 2.5 กก. |