เครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์ 4.0KW SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์ 4 kW SUMO เครื่องเบนซิน 7 แรงม้า ไฟฟ้าเสถียร ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า มาพร้อมระบบเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์เบนซิน กำลัง 7 HP แบบ 4 จังหวะ
- มอเตอร์ทองแดง 100%
- Power Factor 1.0 ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีพลังงานสูญเปล่า สามารถจ่ายไฟได้เต็มที่ 100%
- การปรับระดับแรงดันไฟฟ้า AVR
- สามารถใช้งานกับเครื่องเชื่อม 160 แอมแปร์ ลวดเชื่อมขนาด 3.2 มม. ได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PMGT040KW |
| รุ่น | HH4000I |
| กำลังเครื่องยนต์ | 7 HP |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ |
| กระแสไฟฟ้า | 18 แอมแปร์ |
| กำลังไฟฟ้าใช้งานสูงสุด | 4.0 กิโลวัตต์ |
| ความจุถังน้ำมัน | 9 ลิตร |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 4.5 ชั่วโมง |
| น้ำหนัก | 31 กก. |