แบตเตอรี่ รุ่น B699 2.0Ah SUMO

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แบตเตอรี่ 12 V 2 A SUMO รุ่น B699 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือแบตเตอรี่ รุ่น 699

    ภาพรวมสินค้า

    • แบตเตอรี่ไร้สาย ใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างไร้สาย
    • ชาร์จให้เต็มเมื่อเริ่มใช้ครั้งแรก
    • แบตเตอรี่คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน มอก. 2217-2548

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าB699
    รุ่นB699
    แรงดันไฟฟ้า12 โวลต์
    แบตเตอรี่2.0 Ah
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    B699 | แบตเตอรี่ รุ่น B699 2.0Ah SUMO | SUMO | MISUMI ประเทศไทย