แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 21โวลต์ 4.0แอมป์ SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 21 โวลล์ 4.0 แอมป์ All In One FAST CHARGE ชาร์จเต็มไว ปลอดภัยทุกการใช้งาน ทนทาน มั่นใจทุกการชาร์จ มีพัดลมระบายอากาศในตัว
ภาพรวมสินค้า
- มีพัดลมระบายความร้อนในตัว เพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Auto Cut-Off) หยุดจ่ายไฟเมื่อชาร์จเต็ม เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
- ไฟแสดงสถานะ LED แดง = กำลังชาร์จ, เขียว = ชาร์จเต็ม
- ดีไซน์ทนทาน ใช้งานง่าย วัสดุแข็งแรง น้ำหนักเบา พร้อมใช้งานทันที
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 21V4A |
| แรงดันไฟเข้า | AC 100–240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ |
| แรงดันไฟออก | DC 21.5 โวลต์ |
| กระแสไฟออก | 4.0 แอมแปร์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ที่รองรับ | Lithium-ion (Li-ion) |
| ความจุแบตเตอรี่ที่รองรับ | 4.0 Ah / 2.0 Ah |
| ระยะเวลาชาร์จ | 60 นาที (4.0 Ah) / 30 นาที (2.0 Ah) |
| ขนาดสินค้า | 13.5 × 9.5 × 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 305 กรัม |