เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 30L SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 30 ลิตร SUMO มอเตอร์ทองแดง 2 ใบพัด 1200 W ถังสแตนเลสเกรด 410 ความจุ 30 L ไม่เป็นสนิม
ภาพรวมสินค้า
- มอเตอร์ทองแดงระบบ 2 ใบพัด กระจายความร้อนได้ดี ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และสามารถใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 600 ชั่วโมง
- ตัวถังทำจากสแตนเลสเกรด 410 มีความต้านทานการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม
- ใช้ฟิลเตอร์ชนิด HEPA กรองฝุ่นได้ถึงขนาด 0.3 ไมครอน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PTVCWDVC030 |
| ความจุถัง | 30 ลิตร |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| กำลังไฟ | 1200 วัตต์ |
| ความแรงลม | 28.3 ลิตร/วินาที |
| แรงดูด | 17 กิโลปาสกาล |
| ขนาดตัวถัง | 320 มม. |
| ขนาดท่อ | 32 มม. |
| ระดับเสียง | 82 เดซิเบล |
| สายไฟ | 5 ม. × 0.75 |
| น้ำหนัก | 9.8 กก. |