เครื่องเป่าลมใบไม้ไร้สาย รุ่น LB132 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แรงลมทรงพลังสูงสุดถึง 187.2 กม./ชม. เป่าฝุ่น เศษใบไม้ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปริมาณลมสูงสุด 13.2 ลบ.ม./นาที และความเร็วรอบมอเตอร์ 16500 รอบ/นาที
ภาพรวมสินค้า
- แรงลมทรงพลัง เป่าฝุ่นและเศษใบไม้ได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับปริมาณลมได้
- ปุ่มล็อกความเร็วลมคงที่ ช่วยล็อกระดับความเร็วลมได้ โดยไม่ต้องกดปุ่มค้าง
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับถนัดมือ ไม่ลื่นขณะใช้งาน
- ข้อต่อแบบสวมเร็ว ถอดเปลี่ยนหัวเป่าได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
- หัวเป่าแบบตรง ช่วยเพิ่มความแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หัวเป่าแบบแบน ช่วยควบคุมทิศทางลมได้แม่นยำ เหมาะสำหรับเป่าฝุ่นเฉพาะจุด
- ฐานรองเครื่องมั่นคง ตั้งวางเครื่องได้อย่างมั่นคง ป้องกันการล้มขณะพักการใช้งาน
- สวิตช์เปิด-ปิดใช้งานง่าย ตอบสนองรวดเร็ว ปลอดภัย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | LB132 |
| รุ่น | LB132 |
| ความเร็วลมสูงสุด | 187.2 กม./ชม. |
| ปริมาณลมสูงสุด | 13.2 ลบ.ม./นาที |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ | 16500 รอบ/นาที |
| แบตเตอรี่ | 21 โวลต์ 4.0 Ah (Li-ion Battery) |
| มาตรฐาน | มอก. 2217-2548 |