เครื่องเป่าลม รุ่น B328 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเป่าลมไฟฟ้า รุ่น B328 SUMO อึด แรง ทน กำลังไฟ 650 W ความเร็วรอบสูงสุด 16000 RPM แรงลม 3.2 m³/min เเรงดันลม 5.5 kPa
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากวัสดุเอ็นจิเนียริ่งพลาสติก แข็งแรงทนทาน ไม่ลามไฟ และทนความร้อนได้สูง
- ฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้า 4000 โวลต์ พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูงสุด Class N200°C
- แปรงถ่าน Auto Cut หากแปรงถ่านใกล้หมดจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | B328 |
| รุ่น | B328 |
| กำลังไฟ | 650 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 16000 รอบ/นาที |
| แรงลม | 3.2 ลบ.ม./นาที |
| แรงดันลม | 5.5 กิโลปาสกาล |
| ขนาดเครื่อง | 19 × 67 × 17 ซม. |
| ขนาด | 7 × 11 × 7 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |
| น้ำหนัก | 2 กก. |