เครื่องทริมเมอร์ รุ่น 370N SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทริมเมอร์ 6 มม. รุ่น 370N SUMO 580 W ความเร็วรอบสูงสุด 30000 รอบ/นาที เซาะร่องไม้ได้ลึกสุด 95 มม.
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับเซาะร่องไม้และตกแต่งชิ้นงาน ใช้งานได้ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ แต่งบัว ตีคิ้ว ฉลุลายไม้ ลบมุม ฯลฯ
- มาพร้อมปุ่มหมุนปรับความลึก เลื่อนฐานขึ้น-ลงใช้งานง่าย ปรับความลึกได้ถึง 95 มม.
- มีมาตรวัดสไลด์ (Slide Gauge) แสดงสเกลระยะการปรับตั้ง ช่วยให้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ
- ฐานอะคริลิกใส มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน
- วัสดุแข็งแรงน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวกด้วยมือเดียว
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 370N |
| รุ่น | 370N |
| กำลังไฟฟ้า | 580 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 30000 รอบ/นาที |
| หัวเครื่องทริมเมอร์ | 6 มม. |
| ความลึกปรับได้สูงสุด | 95 มม. |
| ขนาดแปรงถ่าน | 6 × 9 × 11 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 20 × 8 × 8 ซม. |
| น้ำหนัก | 2 กก. |