เครื่องเร้าเตอร์ รุ่น 360N SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเร้าเตอร์ 1/2 นิ้ว รุ่น 360N SUMO กำลังไฟฟ้า 2200 W ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ 9000-22000 RPM ขนาดฐาน 160 มม.
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเร้าเตอร์ 1/2 นิ้ว รุ่น 360N
- มาพร้อมไฟฉายส่องสว่างขณะทำงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการทำงาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 360N |
| รุ่น | 360N |
| กำลังไฟฟ้า | 2200 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ขนาดหัวจับดอกเครื่องเร้าเตอร์ | 1/2 นิ้ว (12.7 มม.) |
| ระดับความเร็ว | 6 ระดับ |
| ความเร็วรอบ | 9000 - 22000 รอบ/นาที |
| ขนาดฐานเครื่องเร้าเตอร์ | 160 มม. |
| ขนาดเครื่องเร้าเตอร์ | 17 × 28 × 30 ซม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 5.5 กก. |