เครื่องกบไฟฟ้า รุ่น 111 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กบไสไม้ไฟฟ้า 3 นิ้ว รุ่น 111 SUMO มอเตอร์ 850 W ความเร็วรอบ 16500 RPM หน้ากว้างใบมีด 82 มม. ปรับความลึกได้ถึง 4 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
- ด้ามจับหุ้มยางกันลื่น พร้อมหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้า 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน
- ร่องตัว V มี 3 ขนาด 5, 8 และ 10 มม. สำหรับลบคมชิ้นงาน
- สวิตช์แบบไกปืนใช้งานสะดวก พร้อมปุ่มล็อคสวิตช์สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการกดสวิตช์เป็นเวลานาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 111 |
| รุ่น | 111 |
| กำลังไฟฟ้า | 850 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 16500 รอบ/นาที |
| หน้ากว้างใบมีด | 82 มม. |
| ความลึกในการไสสูงสุด | 4 มม. |
| ร่องตัว V | 5, 8 และ 10 มม. |
| ความยาวสายไฟ | 2.5 ม. |