สว่านโรตารี่ รุ่น RH36-2 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านโรตารี่ 10 จูล รุ่น RH36-2 SUMO กำลังไฟฟ้า 1500 W แรงกระแทก 10 J ความเร็วกระแทก 4000 IPM ความเร็วรอบ 500 RPM
ภาพรวมสินค้า
- มาพร้อมระบบโอเวอร์คลัชป้องกันเครื่องมือเสียหาย และปกป้องผู้ใช้งานจากการได้รับบาดเจ็บที่เกิดการติดขัดของดอกสว่านบนชิ้นงาน
- มีระบบเฟืองคู่ ป้องกันการสึกหรอและความเสียหายของเฟือง ช่วยยืดอายุการใช้งาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | RH36-2 |
| รุ่น | RH36-2 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 500 รอบ/นาที |
| ความเร็วในการกระแทก | 4000 IPM |
| แรงกระแทก | 10 จูล |
| ขนาดเครื่อง | 41 × 12 × 26 ซม. |
| น้ำหนัก | 7.0 กก. |