สว่านโรตารี่ รุ่น RH32-6 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านไฟฟ้าโรตารี่ 4 ระบบ รุ่น RH32-6 SUMO 1500 W แรงกระแทก 5 J ความเร็วกระแทก 4300 IPM ความเร็วรอบ 950 RPM
ภาพรวมสินค้า
- ใช้งานได้ 4 ระบบ ได้แก่ เจาะ กระแทก สกัด และหมุนดอกสกัดแบน ในเครื่องเดียว
- มอเตอร์ทองแดงแท้ เคลือบน้ำยาเกรดสูงสุด
- มาพร้อมระบบโอเวอร์คลัชป้องกันสว่านเสียหายและผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บจากการติดขัดของดอกสว่านบนชิ้นงาน
- ทนทานกว่าด้วยระบบเฟืองคู่ ช่วยป้องกันการสึกหรอและความเสียหาย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | RH32-6 |
| รุ่น | RH32-6 |
| มอเตอร์กำลัง | 1500 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 950 รอบ/นาที |
| ความเร็วในการกระแทก | 4300 IPM |
| แรงกระแทก | 5 จูล |
| ขนาดเครื่อง | 39 × 26 × 9 ซม. |
| น้ำหนัก | 5.5 กก. |