สว่านโรตารี่ รุ่น RH28-3 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านโรตารี่ 5 จูล SDS plus รุ่น RH28-3 SUMO กำลังไฟฟ้า 1050 W แรงกระแทก 5.0 J ความเร็วในการกระแทก 4350 IPM
ภาพรวมสินค้า
- ใช้งานได้ 3 ระบบการทำงาน ได้แก่ เจาะธรรมดา เจาะกระแทก และสกัด
- มาพร้อมระบบ SDS Plus ช่วยส่งแรงจากสว่านไปยังดอกสว่านได้อย่างเต็มกำลัง
- ทำงานด้วยมอเตอร์ทองแดงคุณภาพสูง
- มีทุ่นและฟิลคอยล์คุณภาพสูง นำกระแสไฟฟ้าได้ดี ทนต่อการสึกหรอ และลดการเกิดประกายไฟ
- ปุ่มกดสวิชต์ขนาดใหญ่ได้ด้วย 2 นิ้ว ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างสบาย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | RH28-3 |
| รุ่น | RH28-3 |
| กำลังไฟฟ้า | 1,050 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 980 รอบต่อนาที |
| ความเร็วในการกระแทก | 4,350 IPM |
| แรงกระแทก | 5 จูล |
| ระบบหัวสว่าน | SDS Plus |
| ขนาดเครื่อง | 37 × 9.5 × 23 ซม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 5.0 กก. |