สว่านกระแทกไฟฟ้า 1/2” รุ่น 614 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านกระแทกไฟฟ้า 4 หุน รุ่น 614 SUMO (1/2 นิ้ว) 710 W แรงกระแทก 1.2 J ความเร็วรอบ 2800 RPM
ภาพรวมสินค้า
- ขนาดหัวจับดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว หรือ 4 หุน) สามารถใช้กับดอกสว่านเจาะเหล็กหรือคอนกรีตได้
- ใช้งานได้ทั้งเจาะคอนกรีต เจาะเหล็ก เจาะไม้ และคลายเกลียว
- มอเตอร์ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูง Class N 200°C ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- สวิตช์เปิด-ปิดเครื่องและควบคุมความเร็วออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 614 |
| รุ่น | 614 |
| กำลังไฟฟ้า | 710 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 2800 รอบ/นาที |
| แรงกระแทก | 1.2 จูล |
| ขนาดหัวจับ | 13 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 28.1 × 7 × 25 ซม. |
| น้ำหนัก | 4.5 กก. |