สว่านกระแทกไฟฟ้า 1/2” รุ่น 604 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านเจาะกระแทก ไฟฟ้า รุ่น 604 SUMO 710 W ความเร็วรอบ 2800 RPM แรงกระแทก 1.8 J ความเร็วกระแทก 41600 BPM
ภาพรวมสินค้า
- ใช้งานได้ 2 ระบบ เจาะธรรมดา และเจาะกระแทก
- แรงบิดสูงสุดที่ 2.0 N.m ให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่แรงกระแทก 1.8 จูล
- ตัวเครื่องผลิตจากเอ็นจิเนียริ่งพลาสติก แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้สูง ไม่ลามไฟ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 604 |
| รุ่น | 604 |
| กำลังไฟฟ้า | 710 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| แรงบิดสูงสุด | 2.0 N.m |
| แรงกระแทก | 1.8 จูล |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 2800 รอบ/นาที |
| ความเร็วกระแทก | 41600 BPM |
| ขนาดเครื่อง | 29 × 19 × 9 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.98 กก. |