เครื่องสกัดทำลาย รุ่น T65 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องสกัดทำลาย 50 จูล รุ่น T65 SUMO กำลังไฟฟ้า 1600 W แรงกระแทก 50 J อัตรากระแทก 1900 IPM
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี มีความแข็งแรงทนทานสูง พร้อมฉนวนป้องกัน 2 ชั้น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
- ด้ามจับออกแบบตามสรีรศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อยล้าของข้อมือขณะใช้งาน พร้อมยางกันลื่นจากวัสดุ TPE ช่วยให้จับกระชับเหมาะมือ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | T65 |
| รุ่น | T65 |
| กำลังไฟฟ้า | 1600 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| แรงกระแทก | 50 จูล |
| แรงกระแทกต่อนาที | 1900 IPM |
| การสั่นสะเทือน | 17.987 m/s² |
| ขนาดเครื่อง | 16 × 69 × 29 ซม. |
| น้ำหนัก | 15 กก. |