เครื่องเซาะร่อง กรีดผนัง รุ่น 5025 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกรีดผนัง เซาะร่อง รุ่น 5025 SUMO 2000 W 6000 RPM เซาะร่องได้ลึก 35 มม. ใส่ใบตัดเพชรได้ถึง 5 ใบ
ภาพรวมสินค้า
- ใช้งานได้ทั้งกรีดผนังแบบแห้ง และการเซาะร่องด้วยน้ำ ใช้ได้กับทั้งผนังปูน พื้นคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต
- ปุ่มปรับความลึก เลือกเซาะร่องได้ลึกสุด 35 มม. พร้อมระบบล็อกระดับความลึกของการเซาะร่อง
- ฐานมีความกว้างและหนา ใช้งานได้อย่างเสถียร
- มาพร้อมท่อต่อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 1 นิ้ว (ใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปได้)
- การ์ดป้องกันใบมีดสำหรับป้องกันเศษปูน และด้ามจับเสริม
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 5025 |
| รุ่น | 5025 |
| กำลัง | 2000 วัตต์ |
| ใช้ได้กับไฟบ้าน | 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 6000 รอบ/นาที |
| ความลึกเซาะร่องสูงสุด | 35 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 30 × 24 × 18.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 8.75 กก. |