เครื่องตัดไฟเบอร์ 14” รุ่น 2414 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 14 นิ้ว รุ่น 2414 SUMO กำลังไฟฟ้า 2200 W ความเร็วรอบ 3800 RPM ตัวตั้งตัดปรับได้ตั้งแต่ 0-45 องศา
ภาพรวมสินค้า
- ตัวเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 14 นิ้ว รุ่น 2414 ผลิตจากวัสดุเอ็นจิเนียริ่งพลาสติก แข็งแรงทนทาน ไม่ลามไฟ ทนความร้อนได้สูง
- ด้ามจับหุ้มยางกันลื่นและออกแบบตามสรีระศาสตร์ พร้อมสวิตช์แบบไกปืนขนาดใหญ่กดได้ด้วยสองนิ้ว และระบบปุ่มล็อคสวิตช์ เพื่อลดความเมื่อยล้าสำหรับใช้งานต่อเนื่อง
- แกนล็อคปลดเร็วและจับชิ้นงานได้มั่นคง
- สามารถเปลี่ยนแปรงถ่านได้จากด้านนอกของเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 14 นิ้ว
- ปากกาจับและคันโยกสะดวกรวดเร็วในการปรับ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 2414 |
| รุ่น | 2414 |
| กำลังไฟฟ้า | 2200 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 3800 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ (50 เฮิรตซ์) |
| ความสูง | 8.5 ซม. |