เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" รุ่น 2214 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว รุ่น 2214 SUMO 2000 W ความเร็วรอบ 3900 RPM เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด Ø355 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ตัวเครื่องของ แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว รุ่น 2214 ผลิตจากเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทาน ที่ไม่ลามไฟและทนความร้อนได้สูง พร้อมการ์ดป้องกันทำจากเหล็กแข็งแรง
- ฐานโลหะมั่นคงพร้อมยางกันสั่นสะเทือน
- ด้ามจับตามหลักสรีระศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าของข้อมือผู้ใช้
- โครงสร้างสปริงข้อพับแข็งแรงสำหรับงานตัดหนัก ป้องกันไม่ให้ใบตัดตัดพื้น
- สวิตซ์แท่นตัดไฟเบอร์ เป็นแบบไกปืนขนาดใหญ่ที่กดได้ด้วยสองนิ้วและมีปุ่มล็อคสวิตซ์สำหรับใช้งานต่อเนื่อง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 2214 |
| รุ่น | 2214 |
| กำลังไฟฟ้า | 2000 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 3900 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ (50 เฮิรตซ์) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด | Ø355 มม. |
| ใช้งานกับแปรงถ่านขนาด | 6.3 × 13 × 17 มม. |
| ความสูง | 7.8 ซม. |