เครื่องจี้ปูนแบบมือถือพร้อมสาย 900W รุ่น 9127 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องจี้ปูนมือถือ รุ่น 9127 SUMO 900 W เกลียว Ø48x1.2 mm ขนาดหัวจี้ Ø35 mm ความยาวสายจี้ 1.5 m ความถี่ในการสั่น 4000 VPM
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับใช้ในงานก่อสร้างทุกประเภทที่ใช้ปูน เพื่อช่วยไล่ฟองอากาศในการเซ็ตตัวของปูน
- เมื่อปูนแห้งแล้วจะไม่เกิดรอยร้าว
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 9127 |
| รุ่น | 9127 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| กำลังไฟฟ้า | 900 วัตต์ |
| แรงเหวียง | 1500 N |
| ความถี่ในการสั่นสะเทือน | 4000 VPM |
| ความเร็วรอบ | 5600 รอบ/นาที |
| แกนขนาด | Ø8 มม. |
| ขนาดเกลียว | Ø48 × 1.2 มม. |
| ความยาวสายจี้ปูน | 1.5 ม. |
| ขนาดหัวจี้ | Ø35 มม. |
| ความยาวสายไฟ | 2 ม. |
| น้ำหนัก | 2.40 กก. |