สายจี้ปูน 38mm ยาว 1.5 เมตร รุ่น 913815 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายจี้ปูน 38 มม. ยาว 1.5 เมตร สำหรับเครื่องจี้ปูน รุ่น 9135 SUMO ขนาดเกลียว 48x1.2 มม. แกน Diameter Ø8mm
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับการไล่ฟองอากาศในปูน เหมาะกับการก่อสร้างทุกประเภทที่ใช้ปูนและต้องการความประณีต
- ช่วยให้เมื่อปูนแห้งแล้วจะไม่เกิดรอยร้าว
- สำหรับเครื่องจี้ปูน รุ่น 9135
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 913815 |
| รุ่น | 913815 |
| ความถี่ในการสั่น | 200 เฮิรตซ์ |
| ลูกคลื่นการสั่น | 0.91 มม. |
| ความยาวสายจี้ปูน | 1.5 ม. |
| แกน | Ø8 มม. |
| เกลียว | 48 × 1.2 มม. |
| หัวจี้ปูน | Ø38 มม. |
| น้ำหนัก | 4.2 กก. |