มอเตอร์หินไฟ 6" รุ่น BG6 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์หินไฟ 6 นิ้ว รุ่น BG6 SUMO 400 W 1/2 HP ความเร็วรอบคงที่ 2980 RPM ทั้งตอนใส่หินเเละไม่ใส่
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับเจียรโลหะทุกชนิด ใบเจียรสองข้างใช้ได้ทั้งหินเจียรและแปรงลวดกลม
- มอเตอร์แบบมีลูกปืน เสียงเบาและทนทาน
- มีไฟ LED ส่องสว่างเวลาทำงาน
- มาพร้อมที่พักชิ้นงานและแผ่นป้องกันสะเก็ดแบบปรับได้
- ตัวฐานเหล็ก มั่นคง แข็งแรง พร้อมยางรองฐาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | BG6 |
| รุ่น | BG6 |
| ขนาด | 6 นิ้ว |
| ความเร็วรอบคงที่ | 2980 รอบ/นาที |
| กำลังไฟ | 400 วัตต์ |
| แรงม้า | 1/2 HP |
| ความยาวสายไฟ | 1.8 ม. |
| น้ำหนัก | 9.2 กก. |