มอเตอร์หินไฟ 8" รุ่น BG8 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์หินเจียร 8 นิ้ว รุ่น BG8 SUMO 500 W 3/4 HP ความเร็วรอบคงที่ 2980 RPM ทั้งตอนใส่หินเเละไม่ใส่ ความยาวสายไฟ 1.8 m
ภาพรวมสินค้า
- มาพร้อมที่พักชิ้นงานและแผ่นป้องกันสเก็ด ที่สามารถปรับองศาได้ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
- ทำงานด้วยมอเตอร์ทรงพลัง ทำงานได้อย่างราบลื่น
- ไฟ LED อยู่เหนือแผ่นบังล้อเพื่อส่องสว่างชิ้นงาน
- ฐานอลูมิเนียมหลอม พร้อมรูสำหรับน็อตยึดกับโต๊ะได้ง่าย
- มีที่วางชิ้นงานเพื่อลดการสิ้นเปลืองหินเจียร
- มียางรองฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | BG8 |
| รุ่น | BG8 |
| ขนาด | 8 นิ้ว |
| ความเร็วรอบคงที่ | 2980 รอบ/นาที |
| มอเตอร์กำลัง | 500 วัตต์ |
| แรงม้า | 3/4 HP |
| ความยาวสายไฟ | 1.8 ม. |