เครื่องขัดผนัง 9" รุ่น 7500 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดกำแพง 9 นิ้ว รุ่น 7500 SUMO กำลังวัตต์เต็ม 1200 W มีไฟ LED สำหรับใช้งานในที่มืด
ภาพรวมสินค้า
- แป้นตีนตุ๊กแก เปลี่ยนแผ่นขัดได้ง่าย
- เครื่องขัดกำแพง 9 นิ้ว รุ่น 7500 เหมาะสำหรับงานขัด ลบรอย เก็บงาน บนผนังหรือกำแพง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 7500 |
| รุ่น | 7500 |
| กำลังไฟ | 1200 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 1500 - 2600 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟ | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ขนาดแผ่นขัด | 215 - 225 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 350 × 300 × 270 มม. |
| น้ำหนัก | 2.3 กก. |