เครื่องขัดกระดาษทราย รุ่น 7035 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดกระดาษทราย รุ่น 7035 SUMO กำลังไฟฟ้า 320 W ความเร็วรอบ 14000 RPM
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับขัดพื้นผิวต่าง ๆ ขัดพื้นผิวไม้ พลาสติก หรือโลหะ ขัดลอกสีเตรียมผิวชิ้นงาน
- เครื่องขัดกระดาษทราย รุ่น 7035 มาพร้อมมอเตอร์ทองแดงประสิทธิภาพสูง
- น้ำหนักเบา ลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานานหรือการยกใช้งานบนที่สูง
- ใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยฉนวนป้องกัน 2 ชั้น
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 7035 |
| รุ่น | 7035 |
| กำลัง | 320 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 14000 รอบ/นาที |
| ขนาดฐานรองกระดาษทราย | 93 × 185 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 9 × 18 × 14 ซม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |
| น้ำหนัก | 1.6 กก. |