เครื่องตรวจจับโลหะ 3 in 1 รุ่น LA101 SUMO

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องสแกนผนัง 3 in1 รุ่น LA-101 SUMO สำหรับตรวจจับหาโลหะ ไม้ สายไฟ ในผนัง พื้นหรือเพดาน วัดความลึกได้ถึง 50 มม. ปรับได้ 3 ระดับ

    ภาพรวมสินค้า

    • ตรวจสอบได้ทั้งโลหะ ไม้ สายไฟ ด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ทั้งผนัง พื้น และเพดาน
    • เหมาะสำหรับการค้นหาโลหะที่อยู่ในผนังกำแพง (แห้ง) เช่น ตะปู ไม้ หรือสายไฟ (ที่มีกระแสไฟฟ้า) ก่อนทำการขุดเจาะ
    • มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนด้วยเสียง เมื่อตรวจพบวัตถุภายใต้ผนัง
    • ปรับความลึกการใช้งานได้ 3 ระดับ

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าLA101
    รุ่นLA-101
    ความลึกตรวจจับไม้ / โลหะ0-1½ นิ้ว (38 มม.)
    ความลึกตรวจจับสายไฟ (110VAC)0-2 นิ้ว (50 มม.)
    อุณหภูมิการทำงาน32°F - 122°F (0°C - 50°C)
    อุณหภูมิการเก็บรักษา14°F - 140°F (-10°C - 60°C)