เครื่องปั่นไฟเบนซิน 7.2KW SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปั่นไฟเบนซิน 7.2 kW SUMO 17 HP จ่ายไฟ 220 V 50 Hz เสถียรด้วยระบบ AVR มีระบบเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ภาพรวมสินค้า
- ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 17 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ
- Power Factor 1.0 สามารถจ่ายไฟได้เต็มประสิทธิภาพที่ 100% โดยไม่มีพลังงานสูญเปล่า
- มาพร้อมระบบเซฟตี้ด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตัดไฟอัตโนมัติหากไฟฟ้าเกิน
- สตาร์ทได้ 2 วิธี Recoil start และ Electric start
- รองรับเต้าเสียบทั้ง Power Plug และ Universal Plug
- มีสวิตช์ปรับแรงดันไฟให้เหมาะกับการใช้งาน
- มีไฟแสดงสถานะเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง
- ใช้กับเครื่องเชื่อม 200 แอมแปร์ และลวดเชื่อมขนาด 4.0 มม. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PMGT072KW |
| กำลังเครื่องยนต์ | 17 แรงม้า |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 7.2 กิโลวัตต์ |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 25 ลิตร |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง (Full Load) | 6 ชม. |