เครื่องปั่นหน้าปูน 15" รุ่น 7800 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปั่นหน้าปูน 15 นิ้ว รุ่น 7800 SUMO กำลังวัตต์เต็ม 860 W ความเร็วรอบ 6 ระดับ 80-220 RPM แรงบิดสูงสุด 20 N.m ด้ามเสริม 1.5 m ใช้งานได้ 180 องศา
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับปั่นหน้าปูนฉาบพื้นปูนให้เรียบ หรือใช้สำหรับขัดมันหน้าปูน
- ใช้กับแผ่นขัดขนาด 15 นิ้ว แบบแป้นตีนตุ๊กแก เปลี่ยนแผ่นขัดได้ง่าย
- ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ
- ด้ามเสริมสามารถปรับความยาวได้ 2 ระดับ
- มอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ลวดทองแดงอาบน้ำยาเกรดสูงสุด ฉนวนป้องกัน 2 ชั้น
- ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ 4,000 โวลต์
- ระบบเฟืองทด แข็งแรง ทนทาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 7800 |
| รุ่น | 7800 |
| กำลังไฟฟ้า | 860 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 80-220 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 20 N.m |