ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ 2 นิ้ว รุ่น WP20 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ 2 นิ้ว Engine Power กำลังไฟสูงสุดถึง 4.9 KW เครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลัง 6.5 แรงม้า ระยะส่งน้ำ 28 เมตร ดูดลึกได้ 8 เมตร อัตราการไหล 30 m³/h
ภาพรวมสินค้า
- ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลัง 6.5 แรงม้า
- ตัวเครื่องมาพร้อมโครงเหล็กเพื่อการป้องกันการกระแทก แข็งแรงทนทาน
- ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Gasoline 91/95
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WP20 |
| รุ่น | WP20 |
| กำลังสูงสุด | 4.9 กิโลวัตต์ |
| กำลังเครื่องยนต์ | 6.5 แรงม้า |
| ความจุกระบอกสูบ | 196 CC |
| ความเร็วรอบ | 3600 รอบ/นาที |
| ขนาดท่อส่งน้ำ | 50 มม. (2 × 2 นิ้ว) |
| อัตราการไหล | 30 ลบ.ม./ชม. (500 ลิตร/นาที) |
| ระยะส่งน้ำ | 28 ม. |
| ระยะดูดลึก | 8 ม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 3.6 ลิตร |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 3 ชั่วโมง |
| น้ำหนัก | 21.5 กก. |