ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ 3 นิ้ว รุ่น WP30 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มเครื่องยนต์ 3 นิ้ว ปั้มน้ำ 3 นิ้ว Engine Power กำลังไฟสูงสุดถึง 5.2 KW เครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลัง 7 แรงม้า ระยะส่งน้ำ 28 เมตร ดูดลึก 8 เมตร อัตราการไหล 1000 ลิตร/นาที
ภาพรวมสินค้า
- ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลัง 7 แรงม้า
- ตัวเครื่องมาพร้อมโครงเหล็กเพื่อการป้องกันการกระแทก แข็งแรงทนทาน
- ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Gasoline
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WP30 |
| รุ่น | WP30 |
| กำลังสูงสุด | 5.2 กิโลวัตต์ |
| กำลังเครื่องยนต์ | 7 แรงม้า |
| ความจุกระบอกสูบ | 208 CC |
| ความเร็วรอบ | 3600 รอบ/นาที |
| ขนาดท่อส่งน้ำ | 80 มม. (3 × 3 นิ้ว) |
| อัตราการไหล | 60 ลบ.ม./ชม. (1,000 ลิตร/นาที) |
| ระยะส่งน้ำ | 28 ม. |
| ระยะดูดลึก | 8 ม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 3.6 ลิตร |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 3 ชั่วโมง |
| น้ำหนัก | 23.5 กก. |